Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Plaque de mise à la terre
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Type de connecteur pour station d'accueil :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .03 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1 mm [ .039 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la plaque de mise à la terre :
Cuivre sur étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de positions de signaux :
102
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme