Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Solide ou toronné
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du matériau du contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Ressort de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.03 – 2.54 mm [ .08 – .1 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.8 – 1.4
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
4000