Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte, Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
0
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Argent
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Longueur de la borne de connexion :
19.05 mm [ .75 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.81 mm [ .149 in ]
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
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Largeur :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.41 mm [ .41 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL 1977
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
144
-
Type de conditionnement :
Boîte