Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
5
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre, Alliage de laiton, Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.05 µm [ 120 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
7 mm [ 0,275 in ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur, Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 35
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Collerette avec trous de montage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique renforcé de verre
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 7.5
-
Axe central (pas) (in):
.098, .295
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
80 mm [ 3,15 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .551 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Largeur du connecteur :
14 mm [ .551 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
128
-
Type de conditionnement :
Boîte