Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 µm [ 40 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.45 mm [ .49 in ]
-
Longueur :
32.36 mm [ 1.27 in ]
-
Largeur :
16.26 mm [ .64 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
2
-
Dimension du fil (mm²):
33.6
-
Dimension du fil (CMA):
66360
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Barres omnibus à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de positions d'alimentation :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme