Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.5 mm [ .019 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .14
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Longueur :
13.2 mm [ .52 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyvinylidène
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme