Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Type de produit :Capot
Type de produit :Blindé
Étanche :Oui
Type de dispositif de raccordement :Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
Matériau :Alliage d’aluminium
Matériau de placage du produit :Nickel sans électrode conforme à AMS-C-26074 classe 3 ou 4, grade B, Nickel sans électrode (SAE AMS-C-26074, classe 1, grade B)
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :Droit
Forme de connecteur compatible :Circulaire
Fonctionnement/Application
Tailles de boîtiers compatibles :17
Autre
Spécification de l'interface du connecteur :MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
Code d'interface du connecteur TE :54
Conformité RoHS de l'UE :Conforme aux exemptions
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement :-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]