Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
1
-
Nombre de dentelures :
16
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Bleu
-
Matériau du manchon support d'isolation :
Vinyle
-
Matériau de l'isolant :
Vinyle
-
Poids (g):
2
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur du placage de la cosse :
100 µm [ 2.54 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.31 – 2.08, .32 – .82
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.17 mm [ 4.32 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
.06 mm [ 1.44 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.03 mm [ .79 in ]
-
Longueur :
1.07 mm [ 27.05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
65 – 150 °C [ 149 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban