Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier :
02
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de force d'insertion :
Élevé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Vis de calage
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Pré-étain
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions chargées :
40
-
Nombre de colonnes :
20
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
954
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1500
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
5.46 mm [ .215 in ]
Caractéristiques du corps
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme