Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type d'insert :
Insert de contact
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Thermoplastique polyarylène de haute qualité
-
Couleur principale :
Noir
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité interfacial
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
50.8 [2.0]
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Type de montage :
Montage panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .14
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions