Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
M6
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
2.737 g [ .0965 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3 – 6
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Diamètre du goujon :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Épaisseur de patte :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Longueur du produit :
30.18 mm [ 1.188 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.81 – 6.35 mm [ .15 – .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Sac