Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type de produit :
Raccord basse tension
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Matière :
Polyéthylène réticulé
-
Étanchéité du boîtier :
Adhésif
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
2,5
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
25
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
2,5 – 25
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures