Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Fourreau pour dérivation
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Type de fermeture :
Attaches
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 4/0
-
Diamètres d'isolant compatibles :
16,51 – 26,67 mm [ 0,65 – 1,05 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
13,46 – 23,36 mm [ 0,53 – 0,92 in ]
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère, PILC