Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos épissures de dérivation en étoile de la série Raychem HVSY-1520S peuvent être utilisées sur les câbles en ruban de cuivre, les câbles blindés, les câbles à gaine de plomb et des câbles UniShield.  La série HVSY-1580D est utilisée comme épissure en étoile où les câbles principaux et/ou de dérivation peuvent être des câbles isolés par papier et recouverts de plomb (PILC) ; câble avec isolant verni batiste ou recouvert de plomb (VCLC).

Notre série HVSY est conçue pour assurer l'étanchéité contre les infiltrations d'humidité en incluant un clip de branchement et notre manchon thermorétractable robuste MBSM.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Les joints d'étanchéité internes assurent une étanchéité redondante contre les infiltrations d'eau.
  • Les épissures sont compatibles avec une large gamme de tailles de câbles principaux et de câbles de dérivation.
  • Certifié selon la norme IEEE 404
  • La forme compacte simplifie la mise en place des câbles
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les épissures thermorétractables de dérivation en étoile Raychem HVSY de TE font-elles partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : Non, étant donné que l’utilisation est très spécifique, la formation à l’installation de ces épissures n’est pas incluse dans notre programme de formation. Cependant, vous pouvez demander une assistance et une formation spécialisées pour cette gamme spécifique. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les épissures thermorétractables de dérivation en étoile Raychem de TE peuvent-elles être installées dans des conduits des regards directement enterrés et dans des chemins de câbles ?

Réponse : Oui, nos épissures de dérivation en étoile Raychem peuvent être installées dans différents environnements, grâce à leur design polyvalent et compact.

 

Question : Les épissures thermorétractables de dérivation en étoile Raychem de TE sont-elles compatibles avec les connecteurs à boulon de compression et de cisaillement ?

Réponse : Bien que le design de base des joints HVSY puisse être installé uniquement à l'aide de connecteurs H à compression et d'un système de soudure, nous disposons d'une gamme spéciale de joints de dérivation qui peuvent être installés à l'aide d'un connecteur spécial à boulon de cisaillement Y.

 

Question : Les épissures de dérivation en étoile Raychem de TE peuvent-elles être installées avec un blindage en ruban ou en fil ?

Réponse : Oui, nos épissures de dérivation en étoile peuvent être installées avec n’importe lequel de ces types de câbles, à condition de respecter les instructions d’installation appropriées.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Fourreau pour dérivation

  • Type de blindage du câble  Ruban

  • Type de fermeture  Clip

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  PILC, Polymère

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 750

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 16,51 – 36,83, 16,51 – 26,67

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,65 – 1,45, 0,65 – 1,05

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 23,36 – 25,4, 13,46 – 23,36

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,92 – 1, 0,53 – 0,92

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVS-Y

Documents associés