Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Exigences en matière de tension (VDC):
18 – 30
-
Tension d'excitation (Vrms):
3.5
Caractéristiques du signal
-
Nombre de canaux :
1
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Bord de carte ou bornier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
Autre
-
Type de transducteur :
LVDT ou RVDT avec 5 ou 6 fils