Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande) :
Jaune
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble :
.81 mm [ 0,032 in ]
-
Taille des brins (AWG):
38
-
Dimension du fil (mm²):
.13
-
Diamètres du conducteur :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Épaisseur de l'isolant (in):
.005
-
Dimension du fil (AWG):
26
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis