Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RVIT (Rotary Variable Inductive Transducer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
10 – 28
-
Courant d'entrée (max) (mA):
41
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
70
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage servo de taille 15
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diamètre du produit :
38,1 mm [ 1,5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA CC
Autre
-
Plages angulaires (°):
0 – 120
-
Non-linéarité± (%):
0,25
-
Type de roulement :
Roulement à billes de précision ABEC 3