Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 30
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .05
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 mm [ .6 in ]
-
Longueur :
9.4 mm [ .37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme