Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Zinc
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sur cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrouillage à ressort
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
10.16 mm [ .4 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de capot
-
Type de produit :
Blindé
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions