Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Maintien
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à vis
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
6.5 mm [ .26 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Forme de contact :
Diapason
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
3.81, 2.54
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150, 100
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
60
Caractéristiques du corps
-
Épaisseur de la plaque de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Couleur principale :
Noir
-
Type d'élément de la plaque de mise à la terre :
Collerette
-
Matériau de la plaque de blindage :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Finition du placage du blindage :
Brillant
-
Épaisseur du revêtement de blindage (µm):
6.35, 3.81
-
Épaisseur du revêtement de blindage (µin):
250, 150
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
9.52 mm [ .37 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Longueur :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Largeur :
17.78 mm [ .7 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Mini DIN
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme