Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
154
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in):
.004
-
Diamètres du conducteur :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,34 mm [ 0,053 in ]
-
Taille des brins (AWG):
42
-
Dimension du fil (AWG):
20
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil :
Équipement