Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Axe central (pas) :
5.03 mm [ .198 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Type de contact :
Support, Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
36.2
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Longueur (mm):
25.4
-
Largeur (mm):
16.13
-
Espacement de ligne à ligne :
5.03 mm [ .198 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à panneau, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme