Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
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
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Maintien des contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
3.68 mm [ .145 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .9
-
Hauteur du connecteur :
5.05 mm [ .2 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
394.71 – 1776.17
-
Largeur du connecteur :
8.64 mm [ .34 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.27 – 2.79 mm [ .05 – .11 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.68 mm [ .145 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
1