Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
4 µm [ 157.48 µin ]
-
Finition du placage de la cosse :
Brillant
-
Type de borne PCB :
Broche PCB
-
Taille des bornes :
Miniature
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Extension sous la carte :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
1.73 mm [ .068 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .9
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7000
-
Type de conditionnement :
Bobine