Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (PILC) (in):
.85 – 1.2
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
.9 – 1.2
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
250 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
21,6 – 30,48 mm [ 0,85 – 1,2 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
14,47 – 20,57 mm [ 0,57 – 0,81 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère, PILC