Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
75
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 3000
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Fixe
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Embout :
Avec
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Bleu signal
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
15.07 mm [ .59 in ]
-
Longueur :
11.94 mm [ 3.06 in ]
-
Largeur :
33,71 mm [ 1.32 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Type de câble :
RG 59
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-17
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1000
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT