Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité de fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau :
Caoutchouc de silicone
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.35 mm [ .250 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 3.3 mm [ .06 – .13 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 2
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage :
500