Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.27 – 2.79 mm [ .05 – .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .9
-
Dimension du fil (CMA):
394.71 – 1776.17
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6500
-
Type de conditionnement :
Bobine