Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
4
-
Résistance de la bobine (Ω):
3800
-
Charge de commutation du contact (Min) :
500 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Courant de la bobine (A):
.017
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
40
-
Contact limitant le courant continu (A):
40
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
40
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
240
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
86 g [ 3.034 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec fentes de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
26,42 mm [ 1.04 in ]
-
Longueur :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Largeur :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Lot
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
30 – 50
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40