Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de placage :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Longueur du support :
3.45 mm [ .136 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Diamètres des broches mâles :
.64 – .89 mm [ .025 – .035 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium