Fonctionnalités de configuration
-
Design du bouton :
Moletage droit avec pointeur de barre
-
Plaque tournante :
Avec
-
Disque :
Sans
-
Jupe :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Phénolique
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Taille de l'arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
16,3 mm [ 0,64 in ]
Marquage d’identification
-
Format de l'indicateur :
Ligne
-
Emplacement de l'indicateur :
Partie supérieure et latérale