Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Finition de la garde :
Uni
-
Matériau :
Aluminium
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Hauteur du capuchon :
8 mm [ .315 in ]
-
Diamètre (in):
.531
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
1/4 – 40 UNS-2B
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Protection
-
Forme du produit :
Rond