Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Manchon d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PA 66
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 125 °C [ -13 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Boîte