Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Fiche et jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Sans voyant
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP65, IP67
-
Catégorie de performance :
Cat 6A
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.27 µm [ 128.74 µin ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Blister Pack
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
4
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
28.9 mm [ 1.13 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme