Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques du corps
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Cosse à plage à fourche
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
À collerette
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre de bornage :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur :
13.06 mm [ .514 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
2.16 mm [ .085 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme