Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
16
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur du placage de la cosse :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Diamètre intérieur du fût :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur :
14.68 mm [ .578 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée