Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure parallèle
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
7.767
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
11.76 mm [ .463 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
4
-
Dimension du fil (mm²):
21
-
Diamètre intérieur du fût :
7.52 mm [ .296 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
33100 – 52600
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
1.85 mm [ .073 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée