Emballage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Support
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme