Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 6
-
Diamètres d'isolant compatibles :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
3248 – 13100
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
ECN
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée