Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
6, M3.5
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Jaune
-
Couleur du manchon isolant :
Jaune
-
Poids (g):
.314
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Cosse à plage à fourche avec ergots
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
À collerette
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
-
Dimension du fil (CMA):
202 – 810
-
Diamètre de bornage :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longueur :
16.48 mm [ .649 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.27 – 2.08 mm [ .05 – .082 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée