Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
AIA
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
.9 – 1.3
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
250 – 350
-
Diamètres d'isolant compatibles :
22,86 – 33,02 mm [ 0,9 – 1,3 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
13,46 – 17,27 mm [ 0,53 – 0,68 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
60.96 mm [ 2.4 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais