Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos kits de jonction Raychem HVSA-3 pour câbles blindés conviennent pour tous les blindages de câble tri-conducteurs 3/C – 5/15 kv – tels que SWA, STA, acier ondulé ou aluminium. Ces jonctions sont conçues pour compléter la gamme de jonction HVS 3/C standard et permet de reconstruire mécaniquement le blindage des câbles et offre une étanchéité garantie et performante à l’aide de notre enveloppe thermorétractable. Ces kits répondent aux mêmes critères de performance que nos kits de jonction pour conducteur simple.

ligne orange

Caractéristiques

  • Répond aux exigences de la nome IEEE-404
  • Pour utilisation sur le ruban de cuivre, le blindage des fils, la gaine des fils et les câbles UniShield
ligne orange
ligne orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Proposez-vous une formation à l’installation des jonctions Raychem HVSA-3 pour câbles blindés 3/C ?

Réponse : Oui, nous proposons une formation à l’installation de nos jonctions Raychem pour câbles blindés 3/C. Vous pouvez compter sur nos techniciens de service sur le terrain (FST), une équipe hautement qualifiée et expérimentée pour vous former et vous fournir un soutien technique.

 

Question : Avec quel type de conducteur puis-je utiliser les jonctions pour câbles blindés 3/C ?

Réponse : Nos jonctions Raychem peuvent être utilisées sur n’importe quel blindage de câble 3/C à trois conducteurs comme les SWA, STA, l'acier ou avec blindage en aluminium. Nos jonctions en ligne HVSA-3 sont conçues pour reconstruire toutes les couches du câble.

 

Question : De quoi sont constitués les kits d’épissures en ligne pour câbles blindés à 3 cœurs ?

Réponse : Nos kits de jonctions Raychem pour câbles à trois conducteurs sont conçus pour compléter la gamme de jonction HVS 3/C standard et permet de reconstruire mécaniquement le blindage des câbles et offre une étanchéité garantie et performante à l’aide de notre enveloppe thermorétractable.

 

Question : Pour quelle gamme de tension les jonctions Raychem de TE sont-elles destinées ?

Réponse :  Notre kit de jonction Raychem pour trois conducteurs couvre une tension allant jusqu’à 15 kV. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Répartition de l'adhésif  En ligne

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 8

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  AIA

Dimensions

  • Diamètre de l'isolant (plastique) (in) 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .9 – 1.3, 1 – 1.6, .65 – 1.05

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 31,75 – 45,72, 27,94 – 40,64, 16,51 – 26,67, 25,4 – 40,64, 22,86 – 33,02

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,25 – 1,8, 1,1 – 1,6, 1 – 1,6, 0,9 – 1,3, 0,65 – 1,05

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 20,57 – 25,4, 7,36 – 13,46, 25,4 – 29,21, 13,46 – 17,27

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,53 – 0,68, 1 – 1,15, 0,29 – 0,53, 0,81 – 1

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 39.4, 60.96

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.55, 2.4

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVSA-3

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue