Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Accéléromètre piézoélectrique
-
Type d'accéléromètre :
Tension à 3 fils
-
Boîtier du capteur :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
3.3 – 5.5
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±1.25
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Céramique
-
Nombre d'axes de détection :
Triaxial
-
Poids (g):
2.6
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Soudure
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 2
-
Plage d'accélération (±) (g):
6000
-
Sensibilité (mV/g):
.2