Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Capot isolé
-
Type d'installation :
Cale, Installation sous tension
-
Catégorie de taille :
C
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (mm²):
2,08, 3,31, 5,26 – 8,36
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil):
10 – 8, 12 – 12, 14 – 14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
0 – 100
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien, Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques