Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Oui
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
25.4 [1.0]