Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Taille du boîtier :
01
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Vis de calage
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Enroulement de fil
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Pré-étain
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques du corps
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint de panneau
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme