Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.38, .12
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15, 5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Configuration des contacts :
7P + 15P + 4P
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.6 mm [ .074 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
7.38 mm [ .29 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Longueur de l'élément de rétention du montage PCB :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) (mm):
2, 1.27
-
Axe central (pas) (in):
.078, .05
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1176
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
SATA
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme