Type de capot du connecteur :
Couvercle antipoussière
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Verre moulé époxy
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Fileté
-
Taille du filetage :
1/2-20(M)
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Connecteur
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Emballage