Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
15000
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût (in):
.06
-
Longueur :
48.51 mm [ 1.91 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions