Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2 – 4 µm [ 78 – 158 µin ]
-
Longueur du contact :
11.93 mm [ .47 in ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 – 4 µm [ 78.74 – 157.48 µin ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
750
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du raccordement (mΩ):
12
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Avec
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.75 mm [ .069 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .6
-
Dimension du fil (CMA):
394.71 – 1184.12
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
-
Type de fil discret :
Câblé
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
12500
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR7189
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme